塑料控制机柜 AX 带检视窗用透明片

型号: AX 1479.000

带观察窗的 AX 塑料箱体是高要求应用的理想选择。箱体内的大量固定圆顶可实现以 25 mm 孔距排列的个性化内部扩展,如使用冲孔型材和导轨。

墙壁固定支架 用于 AX 塑料

立柱固定件 用于 AX、KX、AX 塑料、AX IT、CS 壁挂式箱体

通用角支架 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体

AX 微型舒适型手柄

门制动器 用于 AX 塑料,塑料防爆箱体

LED 系统灯具

门位开关 用于LED 系统灯具

用于内部安装的螺栓 用于 AX 塑料

型号:
AX 1479.000
型式
带检视窗用透明片
材料
箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门:周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板:钢板
检视窗:聚碳酸酯
防火性能符合 UL 94-V0
不含卤素
表面
箱体和门:未经后处理,塑料染色
安装板:镀锌
颜色
与 RAL 7035 类似
供货范围
机柜带有含检视窗的铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
门铰链在右边,可换到左边
安装板
门的上下缘带有双重密封(作为防雨条)
说明
长期暴露于紫外线(阳光)和雨水环境时,建议使用 PUR 涂层处理表面,以避免外观劣化。价格及供货时间待商议。
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 56
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
类型 12
防护等级
II(1000 V 交流时)
IK 编码
IK09
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,000 mm
深度: 300 mm
安装板材料厚度
3 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
705 mm x 925 mm
开门角度
130°
锁具数量
3
With viewing window
基本材料
塑料
标准
符合 UL 746C 规定的户外等级 F1
安装操作说明
固定箱体中的组件时,需要内部扩展用螺栓
使用通用安装角件,便能以 25 mm 的增量幅度固定组件,例如:系统组件架
包装单元
1 件
净重
38 kg
毛重
39.5 kg
税率号
94037000
EAN
4028177007048
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AX 塑料控制柜,宽x高x深:800x1000x300 mm,带检视窗
认证
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
Negative Certificate
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
Additional instructions
数据页
技术细节