AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔,复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统孔距。得益于这一独特的获得专利的系统,AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在,而无需钻孔。
- 型号:
- AX 1110000
- 您的获益
- 更多的内部安装选择,得益于25mm系统孔距集成的箱体定位,搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件
- 通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级(UL 认证)
- 基础配置导轨提供额外的安装平面,增加了承载力
- 通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置
- 材料
- 箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带门的箱体
封盖板在箱体底部
安装板
门条
锁:3 mm 双齿 - 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 1,000 mm
深度: 300 mm - 门材料厚度
- 2 mm
- 箱体材料厚度
- 1.5 mm
- 安装板材料厚度
- 2.5 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 945 mm x 975 mm
- 门数
- 2
- 门铰链可移动
- 是
- 锁具数量
- 2
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿 - 封盖板
- 尺寸: 6
数量: 2 - 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 64.5 kg
- 毛重
- 65 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 213.84 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177813212
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- AX 紧装式控制机柜, 尺寸:1000x1000x300 mm, 钢板, 带安装板, 双门,两个凸缘锁
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书
- 负载手册
- 数据页
- 技术细节