AX 基本机柜,钢板

型号: AX 1114000

AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔,复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统孔距。得益于这一独特的获得专利的系统,AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在,而无需钻孔。

带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地板 用于 AX

安装轨用于内部扩装 AX

AX 舒适型手柄

塑料线路图盒

墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL

塑料电缆盖板 配备隔膜,用于 AX

型号:
AX 1114000
您的获益
更多的内部安装选择,得益于25mm系统孔距集成的箱体定位,搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件
通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级(UL 认证)
基础配置导轨提供额外的安装平面,增加了承载力
通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置
材料
箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
带门的箱体
封盖板在箱体底部
安装板
门条
锁:3 mm 双齿
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
IK 编码
IK10
尺寸
宽度: 1,000 mm
高度: 1,400 mm
深度: 300 mm
门材料厚度
2 mm
箱体材料厚度
1.5 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
945 mm x 1,375 mm
门数
2
门铰链可移动
锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
封盖板
尺寸: 6
数量: 2
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
82.9 kg
毛重
88.5 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
275.27 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177813199
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AX 紧装式控制机柜, 尺寸:1000x1400x300 mm, 钢板, 带安装板, 双门,带三点锁紧系统
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
证书
防护等级
声明
PCF-declaration
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
白皮书
说明书
负载手册
数据页
技术细节