- 型号:
- AX 6321050
- 产品描述
- 用于安装商业通用的台式 TFT 液晶显示屏,屏幕对角线最大为 24˝,比例 16:9/16:10 
- 材料
- 箱体:钢板
 门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
 装饰手柄:铝
 封闭罩:塑料
 检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
 TFT 液晶显示屏托架:钢板
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
 装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
- General colour
- RAL 7035 
- 颜色
- 箱体和门:RAL 7035
 装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
 封闭罩:类似 RAL 7024
- 供货范围
- 箱体带门、开口和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件
 检视窗用透明片
 托架用于台式 TFT 液晶显示屏,采用 VESA 75/100
 侧面的装饰手柄和封闭罩
 门在后面,右边用铰链固定
 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
 带系列孔的模压内角
- 尺寸
- 宽度: 650 mm
 高度: 450 mm
 深度: 155 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65 
- Protection category NEMA
- NEMA 1 
- NEMA 12 
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1 
- 类型 12 
- 锁具数量
- 2 
- IK 编码
- IK08 
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链 
- 选项:在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔 
- 锁具系统用于后部维护入口:锁芯,可更换为 AX 迷你型舒适手柄的 A 型 27 mm锁芯 
- 基本材料
- 钢板 
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
 锁具数量: 2
 锁芯: 3 mm 双齿
- 包装单元
- 1 件 
- 净重
- 15.66 kg
- 毛重
- 15.8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 59.5 kg CO2 eq (Cat B) 
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 
- 税率号
- 94032080 
- EAN
- 4028177923249 
- ETIM 9
- EC002504 
- ECLASS 8.0
- 27180505 
- 产品描述
- 
AX 操作箱体, 用于大至 24" 的台式 TFT, 尺寸:650x450x155 mm, 钢板, 铝质装饰手柄