材质为钢板的并联柜系统 TS 8 ,以其在宽度和高度方向对 称的型材结构显著提升了机柜内部空间,使其内部装配更加简便。从而确保了在所有 方向的并柜可行性。此外内置的所有机柜平板件的自动电势平衡和三层的表处理工艺 提供了高安全性。
- 型号:
- TS 8685500
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
顶板
后壁
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
底板
安装板
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
深度: 500 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 499 mm x 1,696 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK09
- 门数
- 1
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 89.11 kg
- 毛重
- 93.8 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177250994
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- TS 并柜系统,宽高深:600x1800x500 mm,钢板,带安装板,前单门
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书
- 负载手册