并联柜系统 TS 8

型号: TS 8826500

材质为钢板的并联柜系统 TS 8 ,以其在宽度和高度方向对 称的型材结构显著提升了机柜内部空间,使其内部装配更加简便。从而确保了在所有 方向的并柜可行性。此外内置的所有机柜平板件的自动电势平衡和三层的表处理工艺 提供了高安全性。

LED 系统灯具

侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 TS、TS IT

分隔板 用于 TS

透明门 用于 TS, TS IT, VX SE

水平支脚 用于 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、冷水机组 Blue e+

电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座

C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE

型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP

电缆导入板 用于安装在 TS 和SE 机柜中

用于疏散通道的门制动器

惯性滚轮 用于 TS、VX SE、PC

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

型号:
TS 8826500
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
顶板
后壁
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
底板
安装板
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 2,096 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
IK 编码
IK09
门数
1
2 supportstrips in depth
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
132.2 kg
毛重
138 kg
税率号
94032080
EAN
4028177251052
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
TS 并柜系统,宽高深:800x2200x600 mm,钢板,带安装板,前单门
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
白皮书
说明书
负载手册
数据页
技术系统目录
技术细节