并联柜系统 TS 8 IP 66/NEMA 4

型号: TS 8806580

并联柜系统 TS 8,防护等级 IP 66,NEMA 4,涂漆钢板。

LED 系统灯具

侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 TS、TS IT

并柜快速连接件,单件式 用于 TS/TS

水平并柜夹钳 用于 TS/TS 和 TS/PS

并柜角固定件 用于 TS/TS

电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座

钢板材质的线路图盒 用于 VX、TS、VX SE、PC、TP 下面部件

并联柜框架,IP 66/NEMA 4, NEMA 4X 用于 TS

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

型号:
TS 8806580
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底座:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架、门、顶盖、底板和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
顶板
底座,封闭式
后壁
安装板
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根
用于侧板的附件套装,用于扩展到防护等级 IP 66
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 4
类型 12
IK 编码
IK09
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
123.975 kg
毛重
131.4 kg
税率号
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
TS 并柜系统IP 66 / NEMA 4,宽高深:800x2000x600 mm,钢板,带安装板,前单门
认证
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
信息表
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术系统目录
技术细节