并联柜系统 TS 8 EMC(电磁兼容)机柜

型号: TS 8806750

标准的 TS 8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜,用以满足更高的电磁兼容要求。

LED 系统灯具

EMC(电磁兼容)侧板 用于 TS

EMC 电磁兼容式并柜密封件 用于 TS

EMC 电磁兼容式分隔板密封件

EMC(电磁兼容)底板

薄带接地件

电缆槽 用于垂直的 TS 型材

电缆槽

分隔板 用于 TS

型号:
TS 8806750
产品描述
标准的 TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供经过 VDE 认证、对高频有良好衰减性的TS 8 机柜,这种机柜能满足高的电磁兼容要求。
产品变更
其优点是提高了成型质量,优化了防腐蚀稳定性和外观统一性。
材料
箱体架:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
顶盖:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
门:带镀锌镁涂层的钢板,2.0 mm
后壁:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架:光亮
门、后壁及顶盖:外部喷漆,内部无喷漆
底板:镀锌
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
后壁
顶板
底板
安装板
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
说明
并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
121.8 kg
毛重
126.8 kg
税率号
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
TS 并柜系统 EMC(电磁兼容版),宽高深:800x2000x600 mm,钢板,带安装板,前单门
认证
DNV
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书