标准的 TS 8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 TS 8 机柜,用以满足更高的电磁兼容要求。
- 型号:
- TS 8808750
- 产品描述
- 标准的 TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供经过 VDE 认证、对高频有良好衰减性的TS 8 机柜,这种机柜能满足高的电磁兼容要求。
- 产品变更
- 其优点是提高了成型质量,优化了防腐蚀稳定性和外观统一性。
- 材料
- 箱体架:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
顶盖:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
门:带镀锌镁涂层的钢板,2.0 mm
后壁:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架:光亮
门、后壁及顶盖:外部喷漆,内部无喷漆
底板:镀锌
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
门铰链在右边,可换到左边
后壁
顶板
底板
安装板
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 说明
- 并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 130.15 kg
- 毛重
- 137 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- TS 并柜系统 EMC(电磁兼容版),宽高深:800x2000x800 mm,钢板,带安装板,前单门