并联柜系统 TS 8,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含安装板。防护等级:IP 55。
- 型号:
- TS 8451600
- 材料
- 箱体架:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架和底板:光亮
门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400
安装板:镀锌 - 供货范围
- 箱体架
门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
顶板
底板
后壁
安装板
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
深度支撑条,安装在机柜深度方向,2 根 - 2 supportstrips in depth
- 是
- 门数
- 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK 编码
- IK09
- 说明
- 鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,099 mm x 1,896 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 183 kg
- 毛重
- 194.7 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177300781
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- TS 并柜系统,宽高深:1200x2000x600 mm,不锈钢 1.4301,带安装板,前双门
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书
- 负载手册