并联柜系统 TS 8 不锈钢

型号: TS 8455600

并联柜系统 TS 8,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含安装板。防护等级:IP 55。

LED 系统灯具

侧板,可用螺钉固定,不锈钢 用于 TS

分隔板 用于 TS

用于模块板的分隔板 用于 TS

底座护板,侧面,100 mm,不锈钢 用于 VX 底座系统

电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座

钢板材质的线路图盒 用于 VX、TS、VX SE、PC、TP 下面部件

水平支脚 用于 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、冷水机组 Blue e+

前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE

前后底座部件,200 mm 不锈钢用于 TS、VX SE

侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件

型号:
TS 8455600
材料
箱体架:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架和底板:光亮
门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400
安装板:镀锌
供货范围
箱体架

单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
顶板
底板
后壁
安装板
4 个运输吊环
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
门数
1
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK 编码
IK09
说明
鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 1,696 mm
包装单元
1 件
净重
109.6 kg
毛重
115.7 kg
税率号
94032080
EAN
4028177300743
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
TS 并柜系统,宽高深:800x1800x500 mm,不锈钢 1.4301,带安装板,前单门
认证
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
白皮书
说明书
负载手册
数据页
技术系统目录
技术细节