用于工业应用且带透明门的 VX 标准机柜:机柜框架正面带透明门且带后门、顶板和分体式底板。适用于高效机柜内部安装。
- 型号:
- VX 8840100
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
后门:钢板,2.0 mm
底板:钢板,1.5 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
前面用铝质透明门 (180°)
背面钢板门 (130°)
前/后门锁具:3 mm 双齿
顶板
底板 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 82 kg
- 毛重
- 84.2 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 207.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177951365
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 负载手册
- 数据页
- 技术细节