独立式机柜系统 VX SE

型号: SE 5834600

独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容,可加装 VX25 配件。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。

型号:
SE 5834600
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体上面和侧面封闭

单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
安装板
底板
后板可拧出螺钉后卸下
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
后壁,单件式
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 2
类型 3
Type 3R
类型 12
IK 编码
IK10
门数
1
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
139.95 kg
毛重
142.2 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
407.47 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177959224
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX SE 独立式机柜系统,宽 x 高 x 深:800x2000x600 mm,钢板,带安装板,正面单门
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
声明
PCF-declaration
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节