独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/NEMA 4X

型号: SE 5850680

独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4X。

型号:
SE 5850680
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
安装板:钢板,3.0 mm
底座:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
表面
箱体、后壁和门:拉丝,粒度 400
安装板:镀锌
底座,不带涂层
供货范围
箱体上面和侧面封闭

门铰链在右边,可换到左边
后板可拧出螺钉后卸下
安装板
底部,封盖板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
499 mm x 1,496 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
防护等级 NEMA
NEMA 4X
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 2
类型 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
类型 12
IK 编码
IK10
门数
1
说明
鉴于材料硬度,我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
92.4 kg
毛重
94.4 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
283.21
税率号
94032080
EAN
4028177959415
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
声明
PCF-declaration
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
信息表
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节