独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。效率更高,因为不用安装侧板。防护等级提高至 IP 66/NEMA 4。
- 型号:
- SE 5830680
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底座:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
底座:浸涂底漆和粉末涂层,织纹 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体上面和侧面封闭
门
门铰链在右边,可换到左边
安装板
底部,封盖板
后板可拧出螺钉后卸下
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
深度: 400 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 499 mm x 1,696 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 防护等级 NEMA
- NEMA 4
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 2
- 类型 3
- Type 3R
- Type 4
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 1
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 100.5 kg
- 毛重
- 103.6 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 299.51 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177959323
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, Sheet steel, IP66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
- 资料
- 保护导体手册
- 信息表
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 负载手册
- 数据页
- 技术细节