独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板由一块钢板滚压成型。与 VX25 并联机柜系统完全兼容。从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。效率更高,因为不用安装侧板。
- 型号:
- SE 5857600
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体、门和后壁:拉丝,粒度 400
底板:光亮
安装板:镀锌 - 供货范围
- 箱体上面和侧面封闭
门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
后板可拧出螺钉后卸下
安装板
底板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 500 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 699 mm x 1,096 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 2
- 类型 3
- Type 3R
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 1
- 说明
- 鉴于材料硬度,我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 87 kg
- 毛重
- 89 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 290.46
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177970281
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX SE 独立式机柜系统,宽x高x深:800x1200x500 mm,不锈钢,1.4301,带安装板,前面单门
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书