机柜制造标准:机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。
- 型号:
- VX 8805000
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
门铰链在右边,可换到左边
顶板
后壁
底板
安装板
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
锁:3 mm 双齿 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 500 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 699 mm x 1,896 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 1
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 118.25 kg
- 毛重
- 122.3 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 346.31 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX 并柜系统,宽高深:800x2000x500 mm,钢板,带安装板,前单门
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书
- 负载手册