并联柜系统 VX25 基础型机柜

型号: VX 8826000

机柜制造标准:机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。

侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 VX

LED 系统灯具

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

并联夹板,内部 用于 VX、VX IT

并联块,内部 用于 VX、VX IT

外部并柜连接件 用于 VX、VX IT

冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料

安装板填充板 用于 VX、TS

型材用于在中间导入电缆

型材用于在后面导入电缆

电缆导入板 用于 VX

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

型号:
VX 8826000
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
顶板
后壁
底板
安装板
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
锁:3 mm 双齿
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 2,096 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
IK 编码
IK10
门数
1
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
130.85 kg
毛重
135.8 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
379.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177813878
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX 并柜系统,宽高深:800x2200x600 mm,钢板,带安装板,前单门
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
PCF-declaration
制造商声明
符合性声明
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
白皮书
说明书
负载手册
数据页
技术细节