并联柜系统 VX25,不锈钢 基础型机柜

型号: VX 8455000

采用优质不锈钢 1.4301 (AISI 304) 制成的机柜制造标准:机柜框架带一个前门、后板、安装板、顶板、分段式底板。非常适合用于实现高效的机柜内部扩装。

底座角连接件,配备底座护板,前部和后部,用于 VX 不锈钢底座系统...

底座护板,用于 VX 底座系统侧面,不锈钢材质 新规格

底座角连接件,配备底座护板,前部和后部,用于 VX 不锈钢底座系统...

底座护板,用于 VX 底座系统侧面,不锈钢材质 新规格

侧板,可用螺钉固定,不锈钢 用于 VX

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

并联夹板,内部 用于 VX、VX IT

并联块,内部 用于 VX、VX IT

冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

型材用于在中间导入电缆

型材用于在后面导入电缆

电缆槽

支承轨 48 x 26 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

型号:
VX 8455000
材料
箱体架:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架和底板:光亮
门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400
安装板:镀锌
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
顶板
底板
后壁
安装板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 1,696 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
IK 编码
IK10
门数
1
说明
鉴于材料硬度,我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
109.82 kg
毛重
113.2 kg
EAN
4028177920170
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX 并柜系统,宽高深:800x1800x500 mm,不锈钢 1.4301,带安装板,前单门
认证
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节