19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选:带有前部的 19" 适配器部件,前部框架、后门、顶板和分段式底板
- 型号:
- VX 8410000
- 材料
- 箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
前框架:带有锌压铸端件的铝挤压型材
后门:钢板,2.0 mm
底板:钢板,1.5 mm
适配器型材 19":钢板,2 mm - 表面
- 箱体架:浸涂底漆
顶盖和后门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
前框架:粉末涂层
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
前框架(右边带铰链,左边通过磁性锁固定)
后门(铰链在右侧,可以转换到左侧)
顶板
底板
适配器型材 19",前部 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 600 mm - 适用于组件的安装高度
- 33 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 55.3 kg
- 毛重
- 58 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 142.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177920231
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX 电子机柜, 宽高深: 600x1600x600 mm, 钢板, 带铰接前框,适配型材 19", 后单门
- 资料
- 保护导体手册
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 负载手册