并联柜系统 VX25 IP 66/NEMA 4

型号: VX 8807000

具备高防护等级,可在全球范围内使用,因为本品已按照欧洲和美国的最高标准进行测试:机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、底座

底座角连接件,配备底座护板,前部和后部,用于 VX 不锈钢底座系统 新规格

底座护板,用于 VX 底座系统侧面,不锈钢材质 新规格

底座角连接件,配备底座护板,前部和后部,用于 VX 不锈钢底座系统 新规格

底座护板,用于 VX 底座系统侧面,不锈钢材质 新规格

侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 VX

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

VX 舒适型手柄 用于 VX、VX IT

并联夹板,内部 用于 VX、VX IT

并联块,内部 用于 VX、VX IT

外部并柜连接件 用于 VX、VX IT

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

LED 系统灯具

型号:
VX 8807000
材料
箱体架:钢板,1.5 mm
顶盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架、门、顶盖、底板和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
顶板
底部
后壁
安装板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 4
类型 12
包装单元
1 件
净重
130 kg
毛重
140.4 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
344.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX 并柜系统 IP66 / NEMA4,宽高深:800x2000x600 mm,钢板,带安装板,前单门
认证
DNV
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
信息表
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节