具备高防护等级,可在全球范围内使用,因为钢材经欧洲和美国的最高标准检测为 1.4301 高品质不锈钢 (AISI 304) :机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、底座
- 型号:
- VX 8458000
- 材料
- 箱体架:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板: 不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架和底板:光亮
门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400
安装板:镀锌 - 供货范围
- 箱体架
门
门铰链在右边,可换到左边
顶盖
底板
后壁
安装板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
并柜密封胶条 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 699 mm x 1,896 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 1
- 说明
- 鉴于材料硬度,我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400
- 对于并柜组合,可以使用标准的 VX 并柜连接件,同时保持在防护等级 IP66/NEMA 4X。
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 129.6 kg
- 毛重
- 143.6 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 397.75
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX 并柜系统 IP66 / NEMA4x, 宽高深: 800x2000x600 mm,不锈钢 1.4301, 带安装板,镀锌钢板,前单门
- 资料
- 信息表
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 数据页
- 技术细节