标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜,用以满足更高的电磁兼容要求。
- 型号:
- VX 8807010
- 型式
- EMC 电磁兼容形式
- 产品描述
- 标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜,用以满足更高的电磁兼容要求
- 材料
- 箱体架:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
顶盖:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
门:带镀锌镁涂层的钢板,2.0 mm
后壁:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体架:光亮
门、后壁及顶盖:外部喷漆,内部无喷漆
底板:镀锌
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
门铰链在右边,可换到左边
后壁
顶板
底板
安装板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 门数
- 1
- 说明
- 并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 屏蔽密封件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 119.05 kg
- 毛重
- 129.6 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 320.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177924574
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
- 资料
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书