并联柜系统 VX25 EMC

型号: VX 8807020

标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜,用以满足更高的电磁兼容要求。

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

底座角连接件配备底座护板,前部和后部 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

侧面底座护板 用于 VX 底座系统,钢板

型号:
VX 8807020
型式
EMC 电磁兼容形式
产品描述
标准的 VX25 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁频率。威图提供对高频有良好衰减性的 VX25 机柜,用以满足更高的电磁兼容要求
材料
箱体架:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
顶盖:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
门:带镀锌镁涂层的钢板,2.0 mm
后壁:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体架:光亮
门、后壁及顶盖:外部喷漆,内部无喷漆
底板:镀锌
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
后壁
顶板
底板
安装板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
门数
1
说明
并柜安装机柜时需要电磁兼容 (EMC) 屏蔽密封件
包装单元
1 件
净重
121 kg
毛重
135 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
332.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
认证
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
证书
表面
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
技术细节