VX 并联柜系统,带分段式门的扩装以及模块化结构的内部分隔。
- 型号:
- VX 9680008
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
后壁
底板 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级达 IP 54,取决于覆盖板
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 56.44 kg
- 毛重
- 95 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX 模块化机柜,宽 x 高 x 深:1000 x 2000 x 800 mm,钢板
- 资料
- 保护导体手册
- 说明书