模块化机柜 并联柜系统 VX25

型号: VX 9680028

VX 并联柜系统,带分段式门的扩装以及模块化结构的内部分隔。

型号:
VX 9680028
材料
钢板,1.5 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
后壁
底板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级达 IP 54,取决于覆盖板
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
尺寸
宽度: 1,000 mm
高度: 2,200 mm
深度: 800 mm
包装单元
1 件
毛重
72 kg
税率号
94032080
EAN
4028177042247
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX 模块化机柜,宽 x 高 x 深:1000 x 2200 x 800 mm,钢板
证书
表面
声明
符合性声明
资料
保护导体手册
说明书
数据页
技术细节