并联柜系统 VX25 模块化机柜

型号: VX 9680406

VX 并联柜系统,带分段式门的扩装以及模块化结构的内部分隔。

型号:
VX 9680406
材料
钢板,1.5 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
后壁
底板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级达 IP 54,取决于覆盖板
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
33.6 kg
毛重
36.4 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
107.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177929609
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX 模块式机柜,宽高深 400x2000x600 mm,钢板
证书
表面
声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
说明书
负载手册
数据页
基本技术信息
技术细节