并联柜系统 VX25 配电柜

型号: VX 9666916

VX 并联柜系统可作为配电机柜,用于 ISV 扩展模块。

型号:
VX 9666916
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
门、顶盖、后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架

门铰链在右边,可换到左边
底板
后壁
顶板
锁:3 mm 双齿
门数
1
说明
对于 600mm 宽的配电柜,请选择 VX 基本型的机柜
对于 200 mm 高的底座,需要分别 2 个包装单元的底座角件 (100 mm) 和底座护板 (100 mm)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
尺寸
宽度: 850 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
89.2 kg
毛重
91.6 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
288.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177929722
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
产品描述
VX 配电柜(ISV),宽高深 850x2000x600 mm,钢板,单门
认证
Bureau Veritas
DNV-GL
证书
表面
声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
说明书
负载手册
数据页
技术细节