VX 并联柜系统可作为配电机柜,用于 ISV 扩展模块。
- 型号:
- VX 9666956
- 材料
- 钢板
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖、后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
门铰链在右边,可换到左边
底板
后壁
顶板
锁:3 mm 双齿 - 门数
- 1
- 说明
- 对于 600mm 宽的配电柜,请选择 VX 基本型的机柜
- 对于 200 mm 高的底座,需要分别 2 个包装单元的底座角件 (100 mm) 和底座护板 (100 mm)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- 尺寸
- 宽度: 850 mm
高度: 2,000 mm
深度: 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 84.2 kg
- 毛重
- 85.8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 273.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177929562
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- 产品描述
- VX 配电柜(ISV),宽高深 850x2000x400 mm,钢板,单门