并联系统用于通过条形熔断器式负荷隔离开关(ABB 公司或 Jean Müller 公司)实现电源配电。
- 型号:
- VX 9680207
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
门、顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
门
顶板
后壁
底板
前隔板
锁:3 mm 双齿
功能室侧板
安置熔断器开关支架(制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级达 IP2X(取决于覆盖板)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 149.6 kg
- 毛重
- 166.2 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 368.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177937079
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2000x800 mm, sheet steel