操作门箱体,带铝制把手的钢板。正面的门洞。防护等级:IP 55。开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L (Ø 130 mm)。
操作门箱体
型号: CP 6538000
- 型号:
- CP 6538000
- 材料
- 箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
封闭罩:塑料 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经粉末涂层 - 颜色
- 箱体和门:RAL 7035
装饰手柄和封闭罩:RAL 5018 - 供货范围
- 箱体带开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L,直径 130 mm
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
门配有密封框
侧面的装饰手柄和封闭罩 - 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 400 mm
深度: 180 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.099 kg
- 毛重
- 9.578 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177186309
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 资料
- 说明书