操作门箱体 不锈钢

型号: CP 6536.010

基于不锈钢 1.4301 (AISI 304) 材质的操作箱体,配有塑料的手柄,符合食品级卫生安全的要求,并且可以和 CP40 不锈钢支托臂系统组合使用。

型号:
CP 6536.010
型式
配有 CP 40 不锈钢承重支架
材料
箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
装饰手柄:无毒无害型塑料,蓝色
表面
拉丝,粒度 400
General colour
不锈钢
颜色
装饰手柄:类似 RAL 5002
供货范围
箱体四周封闭
开口和加固件,用于支托臂系统 CP 40,不锈钢
锁具带导板
门配有密封框和侧面装饰手柄
锁:3 mm 双齿
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 300 mm
深度: 150 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
关于订货编号的说明
合适安装板 5050.430 带附件包 5050.507
包装单元
1 件
净重
7.125 kg
毛重
7.44 kg
税率号
94032080
EAN
4028177220379
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
产品描述
CP 不锈钢 操作 柜
认证
UL
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
白皮书
说明书
数据页
技术细节