基于不锈钢 1.4301 (AISI 304) 材质的操作箱体,配有塑料的手柄,符合食品级卫生安全的要求,并且可以和 CP40 不锈钢支托臂系统组合使用。
- 型号:
- CP 6538010
- 型式
- 配有 CP 40 不锈钢承重支架
- 材料
- 箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
装饰手柄:无毒无害型塑料,蓝色 - 表面
- 拉丝,粒度 400
- General colour
- 不锈钢
- 颜色
- 装饰手柄:类似 RAL 5002
- 供货范围
- 箱体四周封闭
开口和加固件,用于支托臂系统 CP 40,不锈钢
锁具带导板
门配有密封框和侧面装饰手柄
锁:3 mm 双齿 - 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 400 mm
深度: 150 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
- 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 关于订货编号的说明
- 适配安装板 5050.453 带附件包 5050.507
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.84 kg
- 毛重
- 8.85 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177220386
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 产品描述
- CP 不锈钢 操作 柜
- 资料
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书