优质不锈钢面板 1.4301 (AISI 304) ,耐高压清洗
- 型号:
- CP 6681000
- 型式
- 配有 CP 40 不锈钢承重支架
- 您的获益
- 具有耐高压清洗特性:密封件位于两个平面之间,通过螺钉进行最佳压缩。
- 适用于净化室:在食品领域的高要求场合可选择螺钉固定方式。内部采用塑料塞或外部用六角螺钉。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 尺寸
- 宽度: 530 mm
高度: 360 mm
深度: 120 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- IP X9
- 适用于支托臂连接
- 上或下(通过转动箱体)
- Cleanroom class
- 空气统一等级 1 根据 DIN EN ISO 14 644-1
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.835 kg
- 毛重
- 9.3 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 35.41
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 产品描述
- CP PREMIUM 板 不锈钢
- 资料
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书