操作箱体优美的设计结构来源于拉伸铝型材。是小型控制面板的理想选择。内部扩装方案多样
- 型号:
- CP 6340000
- 型式
- 带钢制 CP 40 的支托臂接口 90 x 71 mm
- 产品描述
- 用于安装在前面板上的小型操作单元。前面板从后面安装,并用螺旋扳手从箱体内部固定。箱体本身前面板的材料厚度可从 2 mm 到 6 mm。后壁可用铰链固定在左边或右边。顶罩带有开口和加固件,用于支托臂系统 CP 40,钢。
- 材料
- 顶罩、底罩:锌压铸件
后壁:铝
侧面部分:铝挤压型材
螺钉封板:塑料 - 表面
- 顶罩、底罩、侧面部分:经粉末涂层
后壁:经天然铝阳极氧化处理 - 颜色
- RAL 7024
- 供货范围
- 顶罩
底罩
后壁
侧面部分
螺钉封板
包括密封件和螺旋扳手 - 尺寸
- 宽度: 241 mm
高度: 238 mm
深度: 87 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 适合于前面板宽度
- 178 mm
- 适合于前面板高度
- 200 mm
- 型式
- 后部维护入口
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.576 kg
- 毛重
- 3.68 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177382688
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 产品描述
- CP 紧凑型 板
- 资料
- 安全说明书
- 说明书