铝箱体,导热性强,被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计,与嵌入设备匹配,几乎不占据空间。
- 型号:
- CP 6380040
- 型式
- 角形支托臂接口,120 x 65 mm
- 您的获益
- 铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。
- 重量轻,稳定性好
- 可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
- 材料
- 箱体:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
防护角:塑料 - General colour
- 经天然铝阳极氧化处理
- 颜色
- 箱体:经天然铝阳极氧化处理
角型连接件:RAL 7035
保护梁:类似 RAL 7024 - 供货范围
- 箱体配有铰接隔板
密封垫 - 尺寸
- 宽度: 526.6 mm
高度: 398.8 mm
深度: 110 mm - 安装深度
- 100 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65
- 适合于前面板宽度
- 482.6 mm
- 适合于前面板高度
- 354.8 mm
- 型式
- 后部维护入口
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接
- 3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换
- 后壁铰接在最长的 箱体侧上
- 基本材料
- 铝
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.069 kg
- 毛重
- 6.388 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177429093
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 产品描述
- CP opti-板 用于 TFT monitor
- 资料
- 安全说明书
- 说明书