内嵌 VESA 75/100 安装件有效的通用工作台 TFT 防护,可适用尺寸达 24" 且规格为 16:9/16:10。防护等级高达 IP 65。
- 型号:
- CP 6321000
- 型式
- 检视窗用透明片带单片安全玻璃
- 产品描述
- 用于安装商业通用的台式 TFT 液晶显示屏,屏幕对角线最大为 24˝,比例 16:9/16:10
- 材料
- 箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
封闭罩:塑料
检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
TFT 液晶显示屏托架:钢板 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理 - 颜色
- 箱体和门:RAL 7035
装饰手柄:经本色铝阳极氧化处理
封闭罩:类似 RAL 7024 - 供货范围
- 带有开口的箱体和用于直径 130 mm 支托臂连接的加固件
检视窗用透明片
托架用于台式 TFT 液晶显示屏,采用 VESA 75/100
侧面的装饰手柄和封闭罩
门在后面,右边用铰链固定
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 - 尺寸
- 宽度: 650 mm
高度: 450 mm
深度: 155 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65
- 锁具数量
- 1
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
- 选项:在加强板内偏中心位置预制的直径 130 mm 支托臂连接可轻易进行扩孔
- 锁芯,可用 A 型 27mm 锁芯替换,也可用安全锁芯、塑料手柄和 B 型的 T 形手柄替换
- 基本材料
- 铝
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 16.468 kg
- 毛重
- 17.335 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 产品描述
- 台式TFT液晶显示器
- 资料
- 信息表