不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304),配有预装配组件,防护等级 IP 55,四种不同的宽度。自动啮合的盖板支撑件实现简便的操作。可更换锁芯。分段式底板实现简便的电缆铺设。
- 型号:
- TP 2686600
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
门或双门以及琴式控制台盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体、门、琴式控制台箱盖和底板:拉丝,粒度 400
安装板:镀锌 - 供货范围
- 箱体后面和侧面封闭
门或双门在前面,配有锁杆
琴式控制台盖用箱盖定位支撑件和凸缘锁定在箱体中
双齿锁芯锁具
分段式底板
安装板 - 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 960 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,130 mm x 780 mm
- 上部深度
- 480 mm
- 下部深度
- 400 mm
- 门数
- 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 960 mm
上部深度: 480 mm
下部深度: 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 83.1 kg
- 毛重
- 90.3 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177031432
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP 立式控制台,宽x高x深:1200x960x400/深2:480 mm,不锈钢,1.4301
- 资料
- 白皮书
- 说明书