通用控制台 TP,一体式结构确保高稳定性和防护等级 IP 55。灵活的前部设计,可选抽屉或控制台前端。分开的机柜门实现可在任何方向进行访问与维护。可更换锁芯
- 型号:
- TP 2694500
- 型式
- 配有较矮的前门
- 产品变更
- 通用控制台具有 VX25 并联机柜系统的新型装配板。
- 材料
- 箱体,底板:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带门的箱体
安装板
底板 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,300 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 499 mm x 1,196 mm
- 上部深度
- 417.5 mm
- 下部深度
- 500 mm
- IK 编码
- IK08
- 说明
- 用于带有短前门的通用控制台:为了符合防护等级的要求,需要安装琴式外伸托架。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,300 mm
上部深度: 417.5 mm
下部深度: 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 72.2 kg
- 毛重
- 76 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- AP 钢板带较矮的前门 7035
- 资料
- 说明书