用于安装显示和操作元件以及键盘。侧面和前面封闭。用于上方和下方的盖板。
- 型号:
- TP 2696500
- 产品描述
- 用于安装显示和操作元件以及键盘。侧面和前面封闭。用于上方和下方的盖板。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.137 kg
- 毛重
- 9.66 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- AP 琴式外伸托架
- 资料
- 说明书