TP 琴式控制台底座,四种宽度,两种不同的深度,为每个琴式控制台解决方案提供基础。AX 锁罩确保了外观的统一性,两件式底板已包含在供货范围内,方便电缆布线。
- 型号:
- TP 6704600
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板 - 表面
- 箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体上方敞开
门或双门配有锁杆(深度为 400 mm 时在前面,深度为 500 mm 时前面和后面都有)
安装板
底板 - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 499 mm x 571 mm
- 门数
- 1
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 675 mm
深度: 500 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 说明
- 安装板,以 25 mm 为单位高度可调
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 42.6 kg
- 毛重
- 45 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177959880
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x500 mm, Sheet steel
- 资料
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书