作为 TP 底座的箱盖。
- 型号:
- CM 5001160
- 产品描述
- 用于遮盖 CM 中的整个底板开口或者用于遮盖 TopPult 下部 Solo 用途中的整个顶板开口。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 24.5 mm
- 适用于
- 箱体类型: TP 下方部分
宽度: = 1,200 mm
深度: = 400 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.6 kg
- 毛重
- 8 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 28.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CM 封板,用于 TP,适用的宽度和深度:1200x400 mm
- 资料
- 说明书