四种宽度完善了琴式控制台系统。
- 型号:
- TP 6712500
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 - 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体
箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边手动
开口用于从箱体底部引入电缆 - IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 钢板
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 240 mm
深度: 732 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 38 kg
- 毛重
- 40 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177554207
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TopPult 系统 TP,用于 2 段式结构的琴式控制台中间部分,宽x深 1200x732 mm,钢板
- 资料
- 说明书