用于商业通用的台式计算机的控制柜。
- 型号:
- IW 6900301
- 型式
- 顶板预备用于安装工作板或用于安装到平面下方
底板预备用于安装铸脚或用于安装到平面上 - 产品描述
- 商业通用的台式计算机,最大规格为宽 (W)/高 (H)/深 (D):250 x 530 x 600 mm(最大重量 20 kg),可用附带的固定带安全可靠地固定于旋紧在门上的底板上。门打开时,可非常方便地够及计算机后面的接口。由于已预装好过滤器风扇,箱体可以立即使用。
- 材料
- 箱体:钢板
门:钢板
装饰条:铝 - 表面
- 箱体:经粉末涂层,织纹
门:经粉末涂层 - 颜色
- 箱体:RAL 7035
门:RAL 7015
装饰条:RAL 7035 - 供货范围
- 箱体四周封闭
门铰链在右边
门配有里侧旋紧的底板
侧面凸缘锁
包括双齿锁芯
带有两个开口后的板,用于安装散装插头护套
电缆固定螺栓 M20,黄铜,镀镍
装在左侧壁板上的排出过滤器
安装在右侧壁的过滤器风扇,55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz - 尺寸
- 宽度: 760 mm
高度: 760 mm
深度: 300 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54,结合随附插头穿引
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12,结合随附插头穿引
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 34.2 kg
- 毛重
- 36 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177937598
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 声明
- 符合性声明