用于安全放置所有 PC 组件,如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便,设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止他人未经许可擅自操作。
- 型号:
- PC 5366350
- 型式
- 带上部玻璃门、键盘抽屉、小型组装区和承板
- 产品描述
- 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。
- 材料
- 箱体、门、后门、 组装区、托板:钢板
手柄、装饰性护板:塑料
门护板:铝
检视窗用玻璃:单片钢化玻璃 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
组装区,托板:经粉末涂层 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 箱体、门、 装饰性护板、托板:RAL 7035
手柄:RAL 7015
显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015 - 供货范围
- 箱体,门,后门
底板
透明门,上方
小型组装区
键盘抽屉
承板 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 636 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 480 x 70 x 260 mm
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 97.5 kg
- 毛重
- 100 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 363.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177959439
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 产品描述
- PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf
- 资料
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 数据页
- 技术细节