CX底座

型号: CX 6703000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

封板 用于琴式控制台系统 CX

琴式控制台中部结构 CX

CX 琴式控制台上部结构

型号:
CX 6703000
型式
下面部分
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。
安装板:钢板,2.5 mm
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体上方敞开
前单门/双门,配备三点式闭锁系统
安装板
底板
锁:3 mm 双齿
尺寸
宽度: 1,600 mm
高度: 675 mm
深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
1,520 mm x 625 mm
门数
2
开门角度
130°
IK 编码
IK10
说明
需要使用封板来封闭琴式控制台底部结构
2 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台中部结构和一个琴式控制台中部结构用的封板
3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台中部结构和琴式控制台上部结构
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
基本材料
钢板
锁具数量
1
锁具规格
三点式锁具系统
锁芯
3 mm 双齿
锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
包装单元
1 件
净重
75 kg
毛重
76.5 kg
税率号
94032080
EAN
4028177983779
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
产品描述
CX 琴式控制台系统,琴式控制台底座,宽 x 高 x 深:1600 x 675 x 400 mm,钢板
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术细节