立式控制台,用于操作和监控,配有大的安装板,具有高防护等级 IP 55,有四种不同的宽度。
- 型号:
- CX 6742000
- 型式
- 立式控制台
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板,2.5 mm - 表面
- 箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体后面和侧面封闭
前单门/双门,配备三点式闭锁系统
安装板
带凸轮锁的盖板,后铰链式,2 个定位支撑件带自动锁定装置。左侧自动解锁,右侧手动解锁。
底板
锁:3 mm 双齿 - 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 970 mm
深度: 400 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,120 mm x 900 mm
- 上部深度
- 495 mm
- 下部深度
- 400 mm
- 门数
- 2
- IK 编码
- IK10
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 970 mm
上部深度: 495 mm
下部深度: 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 83 kg
- 毛重
- 86.75 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- CX 立式控制台,宽 x 高 x 深:1200 x 970 x 400 mm,钢板
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节