用于封闭 CX 控制台底部和中部的顶部开孔。
- 型号:
- CX 6730970
- 材料
- 钢板
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: CX底座
宽度: = 1,600 mm
深度: = 500 mm - 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.6 kg
- 毛重
- 12.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177983472
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- CX 封板,用于 CX 琴式控制台底座,用于宽 x 深:1600 x 500 mm,钢板
- 资料
- 说明书