琴式控制台中部结构 CX

型号: CX 6713000

四种宽度规格,可搭建两件或三件式 CX 控制台系统。

封板 用于琴式控制台系统 CX

CX底座

CX底座

CX 琴式控制台上部结构

CX 铝板条

型号:
CX 6713000
型式
中间部分
材料
箱体:钢板 1.5 mm
琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体
箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边手动
开口用于从箱体底部引入电缆
锁:3 mm 双齿
箱体
箱盖下面有铰链,包括箱盖支架
底部敞开,用于个性化电缆引入
尺寸
宽度: 1,600 mm
深度: 745 mm
前面高度
130 mm
高度 后面
200 mm
IK 编码
IK10
说明
需要使用封板来封闭琴式控制台中部结构
2 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和一个用于琴式控制台中部结构的封板
3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台底部结构和琴式控制台上部结构
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
基本材料
钢板
尺寸
宽度: 1,600 mm
锁具数量
3
锁具规格
凸缘
锁芯
3 mm 双齿
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 3
锁芯: 3 mm 双齿
包装单元
1 件
净重
46 kg
毛重
47 kg
税率号
94032080
EAN
4028177983694
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
产品描述
CX 琴式控制台系统,桌面部件,宽:1600 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术细节