CX 琴式控制台系统具有四种不同宽度,为个性化监控和三段式结构提供了最佳条件。
- 型号:
- CX 6721000
- 型式
- 上面部分
- 产品描述
- CX 琴式控制台系统具有四种不同宽度,为个性化监控和三段式结构提供了最佳条件。
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体
箱盖下面有铰链,包括箱盖支架
底部敞开,用于个性化电缆引入
锁:3 mm 双齿 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 515 mm - 上部深度
- 125 mm
- 下部深度
- 245 mm
- IK 编码
- IK10
- 说明
- 3 段式琴式控制台结构需要一个琴式控制台中部结构和一个琴式控制台底部结构
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 515 mm
上部深度: 125 mm
下部深度: 245 mm - 锁具数量
- 2
- 锁具规格
- 凸缘
- 锁芯
- 3 mm 双齿
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 18 kg
- 毛重
- 20.5 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177983670
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- CX 琴式控制台系统,用于 3 段式结构的琴式控制台上部结构,宽:800 mm,钢板
- 资料
- 说明书